Bloc de jonction sectionnable à vis viking 3 avec 1 jonction ouvert à équiper

  • Ref. 0 371 80
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, bloc de jonction sectionnable pour l’ouverture temporaire d’un circuit électrique sans déconnecter les conducteurs, connexion à vis permettant d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides

4,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc sectionnable ouvert à équiper 1 jonction Viking3 connexion à vis - Ouverture par préhenseur ou par minimum préhenseur avec outil
  • Section nominale : 2,5mm² - Pas : 6mm - 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique
  • Couleur : Gris pour circuit standard - Peut recevoir directement les préhenseurs références 037515, 037516, 037517 et 037518, ou en TBT un fusible automobile à languette ou un minimum disjoncteur
  • Capacité :
    - conducteur rigide : 0,25mm² à 2,5mm²
    - conducteur souple avec ou sans embout : 0,25mm² à 2,5mm²
  • Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm

Les + installation

Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail - Le montage et démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents

Les + utilisation

La forme ergonomique de l’entrée des conducteurs facilite leur insertion - L’utilisation d’embouts de câblage Starfix permet d’assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d’un conducteur souple

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    0.25-2.5mm²
  • Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
    0.25-2.5mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    0.25-2.5mm²
  • Section de raccordement cable souple
    0.25-2.5mm²
  • Courant assigné In
    15A
  • Tension assignée (Ue)
    500V
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre d'étages
    1
  • Nombre de positions de serrage par étage
    2
  • Mode de pose
    Profilé chapeau 35 mm
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -5-40°C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    V2
  • Largeur
    6mm
  • Hauteur
    46.5mm
  • Profondeur
    71.5mm
  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Etages reliés à l'intérieur
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060371807

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations