Bloc de jonction pour conducteur de protection à vis viking 3 avec 1 jonction bloc nu section 35mm² - pas 15mm

  • Ref. 0 371 76
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, bloc de jonction pour conducteur de protection connexion à vis permettant d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides

14,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc nu 1 jonction pour conducteur de protection Viking3 connexion à vis
  • Avec pied métal en laiton qui permet d’utiliser le rail de fixation comme conducteur de protection
  • Section nominale : 35mm² - Pas : 15mm
  • Capacité :
    - conducteur rigide : 2,5mm² à 50mm²
    - conducteur souple avec ou sans embout : 4mm² à 35mm²
  • Fixation sur rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm avec vis

Les + installation

Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail - Le montage et démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents

Les + utilisation

La forme ergonomique de l’entrée des conducteurs facilite leur insertion - L’utilisation d’embouts de câblage Starfix permet d’assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d’un conducteur souple

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    2.5-50mm²
  • Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
    4-35mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    2.5-50mm²
  • Section de raccordement cable souple
    4-35mm²
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre d'étages
    1
  • Nombre de positions de serrage par étage
    2
  • Mode de pose
    Profilé chapeau 35 mm
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -5-40°C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    V2
  • Largeur
    15mm
  • Hauteur
    41.5mm
  • Profondeur
    50.5mm
  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Etages reliés à l'intérieur
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060371760

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations