Bloc de jonction de passage à vis viking 3 avec 2 jonctions 2 étages section 2,5mm² - pas 5mm - bleu

  • Ref. 0 371 07
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, bloc de jonction de passage, connexion à vis permettant d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides

5,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bloc 2 jonctions de passage Viking3 connexion à vis - 2 étages
  • Section nominale : 2,5mm² - Pas : 5mm - 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique (étage supérieur uniquement)
  • Couleur : Bleu pour conducteur de neutre
  • Capacité :
    - conducteur rigide : 0,25mm² à 4mm²
    - conducteur souple avec ou sans embout : 0,25mm² à 2,5mm²
  • Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm

Les + installation

Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail - Le montage et démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents

Les + utilisation

La forme ergonomique de l’entrée des conducteurs facilite leur insertion - L’utilisation d’embouts de câblage Starfix permet d’assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d’un conducteur souple

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Section 0.25-4 mm²
  • Section 0.25-2.5 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 0.25-4 mm²
  • Section de raccordement cable souple 0.25-2.5 mm²
  • Courant assigné In 24 A
  • Tension 500 V
  • Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
  • Nombre d'étages 2
  • Nombre de positions de serrage par étage 2
  • Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
  • Matériau du corps isolant Thermoplastique
  • Température de fonctionnement -5-40 °C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
  • Largeur 5 mm
  • Hauteur 62.5 mm
  • Profondeur 75 mm
  • Finition antidéflagrante 'Ex e' Oui
  • Plaque de fermeture requise Oui
  • Couleur Bleu
  • Etages reliés à l'intérieur Non
  • EAN/Gencode 3245060371074

Support d’aide à la prescription