Barillet à clé pour clé n°3113A pour coffret Atlantic et Marina
- Ref. 0 368 27
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Atlantic et Marina, accessoire de fermeture
25,99 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Barillet à clé
- Pour clé n°3113A - Livré avec jeu de 2 clés
- Pour coffrets Atlantic et Marina (Pour armoires Marina nous consulter)
Les + installation
Se monte sur les coffrets jusqu'à 300mm de hauteur
Recommandations / restrictions d’usages
- Au delà de 300mm de hauteur, commander la poignée référence 036805 en remplacement du verrou
- Non compatible avec les coffrets Atlantic inox 316L et inox agroalimentaires
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.181 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition de poignée Clé
- Manette Non
- Verrouillage à cadenas Non
- Serrure à espagnolette (fermeture trois points) Non
- Type de fermeture Cylindre
- EAN/Gencode 3245060368272
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Barillet à clé pour clé n°3113A pour coffret Atlantic et Marina
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main