Kit de fermeture en un point (poignée et tringlerie) pour coffret Atlantic métal hauteur 600mm

Atlantic, équipement pour maintenance de coffrets industriels

65,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Pour références : 035504, 035508, 035510, 035520, 035536, 035521, 035537
  • Kit de fermeture en un point pour coffret Atlantic métal
  • Composition :
    - 1 poignée avec serrure 2433A
    - 1 tringlerie pour coffrets Atlantic métal uniquement
  • Pour coffrets hauteur 600mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non compatible avec les coffrets Atlantic inox 316L et inox agroalimentaires

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition de poignée Poignée tournante
  • Manette Oui
  • Verrouillage à cadenas Non
  • Serrure à espagnolette (fermeture trois points) Oui
  • Type de fermeture Serrure à combinaison
  • EAN/Gencode 3414971009592