Rail symétrique profondeur 15mm et longueur 780mm pour boîtier industriel métal Atlantic largeur 800mm

Atlantic, équipement pour boîtier industriel

37,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 30 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Rail symétrique acier galvanisé acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox
  • Rail longueur 780mm et profondeur 15mm
  • Pour boîtier largeur 800mm

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Rail DIN 35/15 mm
  • Matériau Acier
  • Forme de trou Trou oblong
  • Ecart central entre les trous 760 mm
  • Epaisseur de matériau 1.5 mm
  • Longueur 780 mm
  • Hauteur 15 mm
  • EAN/Gencode 3245060367961

Profil Environnemental Produit

Rail symétrique profondeur 15mm et longueur 780mm pour boîtier industriel métal Atlantic largeur 800mm

À associer