Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 1000mm - longueur 943mm

  • Ref. 0 367 85
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret

44,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rail symétrique Lina 25
  • Pour coffret Atlantic - Atlantic Inox et Marina largeur 1000mm - longueur 943mm
  • Profondeur 15mm

Les + installation

Se fixe sur montant grâce au clip écrou référence 036442 et vis-rondelle référence 036775

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail DIN 35/15 mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Chromaté
  • Forme de trou
    Trou oblong
  • Ecart central entre les trous
    923 mm
  • Epaisseur de matériau
    1.5 mm
  • Longueur
    943 mm
  • Hauteur
    15 mm
  • EAN/Gencode
    3245060367855

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 1000mm - longueur 943mm

À associer