Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 500mm - longueur 443mm

  • Ref. 0 367 82
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret

24,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Rail symétrique Lina 25
  • Pour coffret Atlantic - Atlantic Inox et Marina largeur 500mm - longueur 443mm
  • Profondeur 15mm

Les + installation

Se fixe sur montant grâce au clip écrou référence 036442 et vis-rondelle référence 036775

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Rail DIN 35/15 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Chromaté
  • Forme de trou Trou oblong
  • Ecart central entre les trous 423 mm
  • Epaisseur de matériau 1.5 mm
  • Longueur 443 mm
  • Hauteur 15 mm
  • EAN/Gencode 3245060367824

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 500mm - longueur 443mm

À associer