Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 400mm - longueur 343mm
- Ref. 0 367 81
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret
18,89 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Rail symétrique Lina 25
- Pour coffret Atlantic - Atlantic Inox et Marina largeur 400mm - longueur 343mm
- Profondeur 15mm
Les + installation
Se fixe sur montant grâce au clip écrou référence 036442 et vis-rondelle référence 036775
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.158 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.176 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Rail DIN 35/15 mm
- Matériau Acier
- Type de traitement de la surface Chromaté
- Forme de trou Trou oblong
- Ecart central entre les trous 323 mm
- Epaisseur de matériau 1.5 mm
- Longueur 343 mm
- Hauteur 15 mm
- EAN/Gencode 3245060367817
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 400mm - longueur 343mm
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main