Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 300mm - longueur 243mm

  • Ref. 0 367 80
  • Lina 25
  • LEGRAND

Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret

15,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Rail symétrique Lina 25
  • Pour coffret Atlantic - Atlantic Inox et Marina largeur 300mm
  • Profondeur 15mm
  • Longueur 243mm

Les + installation

Se fixe sur montant grâce au clip écrou référence 036442 et vis-rondelle référence 036775

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Rail DIN 35/15 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Chromaté
  • Forme de trou Trou oblong
  • Ecart central entre les trous 223 mm
  • Epaisseur de matériau 1.5 mm
  • Longueur 243 mm
  • Hauteur 15 mm
  • Profondeur 35 mm
  • EAN/Gencode 3245060367800

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 300mm - longueur 243mm

À associer