Jeu de 2 pattes pour fixation d'un rail symétrique profondeur 15mm sur porte de coffret Atlantic métal - avec vis M6

Atlantic, accessoire pour coffret métal

49,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 2 pattes pour fixation d'un rail symétrique
  • Livré avec vis M6

Les + utilisation

Permet de fixer un rail symétrique profondeur 15mm sur les porte-torons de portes de coffrets Atlantic métal

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type d'accessoire/pièce détachée Ensemble/pièces de fixation
  • Largeur 14 mm
  • Hauteur 50 mm
  • Profondeur 8 mm
  • EAN/Gencode 3245060367350