Module de 10 diodes cathode commune pour Osmoz - fixation sur porte ou plaque
- Ref. 0 366 47
- Osmoz
- LEGRAND
Module à diode permettant le découplage de signaux (tests lampes) ou la collecte d'informations (centralisation de défauts)
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Module de 10 diodes cathode commune pour Osmoz
- Fonctionne exclusivement avec les voyants à LED monoblocs Osmoz et les blocs lumineux à LED TBT Osmoz
- Raccordement câble souple 2,5mm²
- Tension d'utilisation (groupe C-VDE 0110) : minimum 1,5V, maximum 300V
- Equipé de diodes 1 N 4007 type 1A
Les + installation
Fixation sur porte ou plaque - Se fixe avec accessoires Linafix référence 036642 sur porte et référence 036641 sur plaque perforée - Livré avec entretoise plastique pour fixation sur plaque pleine
Information sur la gamme
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.294 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre total de diodes 10
- Courant maximal (Imax) par diode 1 A
- Tension de fonctionnement max. (Umax) 300 V
- Anode commune Non
- Cathode commune Oui
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Mode de pose Autre
- EAN/Gencode 3245060366476
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Module de 10 diodes cathode commune pour Osmoz - fixation sur porte ou plaque
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste