Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur porte
Accesoire de fixation
6,38 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Accessoire de fixation Linafix isolant
- Pour maintien des goulottes sur porte
- S'adapte sous les auxiliaires de commande et de signalisation Osmoz (Ø22mm)
- Matière polyamide 6/6
Les + utilisation
Permet par simple 1/4 de tour la fixation des goulottes sur tout support et la fixation directe des modules à diodes, test lampes
Information sur la gamme
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.274 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.273 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041608-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Ensemble/pièces de fixation
- Largeur 100 mm
- Hauteur 40 mm
- Profondeur 33 mm
- EAN/Gencode 3245060366421
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur porte
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel