Kit de brassage interne pour coffret et armoire 160m³/h - 230V - 50Hz
- Ref. 0 365 74
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire
376,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit de brassage interne pour coffret et armoire 160m³/h
- 230V - 50Hz à 60Hz
Les + installation
Se monte sur platine ou sur rail en partie basse de l'enveloppe ou sous les appareils les plus sensibles
Les + utilisation
Homogénéise la température dans l'enveloppe - Evite les points chauds
Recommandations / restrictions d’usages
- Le flux d'air doit être dirigé vers le haut
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.215 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.218 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de ventilateurs 1
- Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-240V
- Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-240V
- Type de tension AC
- Encastrement mural Non
- Construit comme un ventilateur embrochable Non
- Ventilateur de circulation Oui
- Ventilateur de toit Non
- Avec filtre Non
- Flux volumique, à soufflage libre 160m³/h
- Puissance nominale 18W
- Finition CEM Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Mode de pose Fixation à vis
- Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
- Couleur Noir
- Largeur 164mm
- Hauteur 51mm
- Profondeur 135mm
- EAN/Gencode 3245060365745
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main