Kit de brassage interne pour coffret et armoire 160m³/h - 230V - 50Hz

  • Ref. 0 365 74
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

376,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Kit de brassage interne pour coffret et armoire 160m³/h
  • 230V - 50Hz à 60Hz

Les + installation

Se monte sur platine ou sur rail en partie basse de l'enveloppe ou sous les appareils les plus sensibles

Les + utilisation

Homogénéise la température dans l'enveloppe - Evite les points chauds

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le flux d'air doit être dirigé vers le haut

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Nombre de ventilateurs 1
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-240 V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-240 V
  • Type de tension AC
  • Encastrement mural Non
  • Construit comme un ventilateur embrochable Non
  • Ventilateur de circulation Oui
  • Ventilateur de toit Non
  • Avec filtre Non
  • Flux volumique, à soufflage libre 160 m³/h
  • Puissance nominale 18 W
  • Finition CEM Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Mode de pose Fixation à vis
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
  • Couleur Noir
  • Largeur 164 mm
  • Hauteur 51 mm
  • Profondeur 135 mm
  • EAN/Gencode 3245060365745