Kit de montage pour 2 plaques Cabstop pour surface plane - IP55 conservé - livré avec visserie isolante
Atlantic métal, Marina, équipement pour coffrets
71,73 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit de montage pour 2 plaques Cabstop pour surface plane
- Permet le montage de 2 plaques Cabstop : référence 036494, 036495, 036496 ou 036497
- Livré avec visserie isolante
- IP55 conservé
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.164 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.158 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.161 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.170 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.172 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041069-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice 041004-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Adapté à la largeur de boîtier 1200 mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1400 mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 400 mm
- Hauteur 11.4 mm
- Matériau Plastique
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- EAN/Gencode 3245060364984
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Kit de montage pour 2 plaques Cabstop pour surface plane - IP55 conservé - livré avec visserie isolante
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main