Plaque Cabstop IP55 avec 13 entrées Ø5mm à Ø14mm et 1 sortie Ø14mm à Ø24mm
Atlantic, équipement pour coffret Atlantic métal
179,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plaque Cabstop IP55 - passe-câbles
- 13 entrées Ø5mm à Ø14mm et 1 entrée Ø14mm à Ø24mm
- Polypropylène ignifugé RAL7035
- Entrée de câble constituée d'une mâchoire serre-câble assurant la tenue mécanique et de zones élastomères assurant l'étanchéité - Epouse parfaitement le câble
- Livrée avec :
- bouchons de condamnation permettant d'obturer une entrée percée, tout en garantissant l'IP55
- outils de débrayage du câble
Les + installation
Perforable directement avec le câble (sans outil) - 2 possibilités de montage :
- direct sur ajour des coffrets Atlantic largeur 300mm
- sur surface plane avec kit référence 036498
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.164 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.158 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.161 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 693-04 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Presse-étoupe pour câble
- Largeur 147 mm
- Matériau Plastique
- Finition Non traité
- Estampages Oui
- EAN/Gencode 3245060364946
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Plaque Cabstop IP55 avec 13 entrées Ø5mm à Ø14mm et 1 sortie Ø14mm à Ø24mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main