Kit de fixation horizontale ou verticale sur poteau pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 300mm

  • Ref. 0 364 46
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, Atlantic inox et Marina, accessoire de fixation

413,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit de fixation horizontale ou verticale sur poteau pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
  • Pour coffrets largeur 300mm - Charge admissible 300kg
  • Caractéristiques du kit sur poteau :
    - écartement coffret/poteau = 30mm
    - serrage du feuillard avec outil référence 036445
  • Composé de :
    - 2 traverses acier galvanisé à chaud
    - 2 feuillards inox longueur 1200mm avec agrafe intégrée
    - visserie

Les + installation

Fixation verticale

Les + utilisation

Permet la fixation des coffrets Atlantic, Atlantic inox, et Marina - Permet également la fixation des coffrets Hypra des coffrets P17 et des coffrets de chantier P17

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profil de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    300mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    400mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    200mm
  • Largeur
    300mm
  • Hauteur
    57mm
  • Profondeur
    33mm
  • Capacité de charge max.
    12kg
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • EAN/Gencode
    3245060364465

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Kit de fixation horizontale ou verticale sur poteau pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 300mm

À associer