Kit de fixation au sol pour coffrets Marina hauteur 1000mm à 1200mm

  • Ref. 0 364 37
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, Atlantic inox et Marina, accessoire de fixation

747,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit de fixation au sol
  • Pour coffrets hauteur de 1000mm à 1200mm
  • Chaise composée de 2 pieds permettant la fixation surélevée des coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina
  • Acier galvanisé à chaud
  • Conforme à la norme EN 50125-3 (applications ferroviaires, installations fixes)

Les + installation

Livré avec visserie de fixation du coffret - Possibilté de fixation à différentes hauteurs

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profil de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1200mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    300mm
  • Largeur
    60mm
  • Hauteur
    1603mm
  • Profondeur
    40mm
  • Capacité de charge max.
    144kg
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • EAN/Gencode
    3245060364373

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations