Kit de fixation au sol pour coffrets Marina hauteur 400mm à 800mm
- Ref. 0 364 36
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Atlantic, Atlantic inox et Marina, accessoire de fixation
584,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit de fixation au sol
- Pour coffrets hauteur de 400mm à 800mm
- Chaise composée de 2 pieds permettant la fixation surélevée des coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina
- Acier galvanisé à chaud
- Conforme à la norme EN 50125-3 (applications ferroviaires, installations fixes)
Les + installation
Livré avec visserie de fixation du coffret - Possibilté de fixation à différentes hauteurs
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.182 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.169 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.172 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041727-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Profil de fixation
- Adapté à la largeur de boîtier 600mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 800mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 300mm
- Largeur 50mm
- Hauteur 1203mm
- Profondeur 36.5mm
- Capacité de charge max. 72kg
- Matériau Métal
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- EAN/Gencode 3245060364366
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main