Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 300mm - pour charge 100kg
Marina, accessoire de fixation pour coffret
36,13 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina
- Pour coffrets hauteur 300mm - Pour charge de 100kg
- IP66 conservé
- Avec un toit, position horizontale uniquement
- RAL7035
Les + installation
Livré avec couvercle de finition
Les + utilisation
Utilisation en position verticale ou horizontale
Information sur la gamme
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.169 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.172 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00635FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00635EN-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Set de fixation
- Adapté à la largeur de boîtier 300 mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 200 mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 160 mm
- Largeur 25 mm
- Hauteur 60 mm
- Profondeur 14.5 mm
- Capacité de charge max. 100 kg
- Matériau Plastique
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- EAN/Gencode 3245060364083
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel