Porte interne pour armoire Marina hauteur 1600mm et largeur 800mm - RAL7035

  • Ref. 0 363 67
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, équipement pour armoire

1436,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Porte interne pour armoire Marina - RAL7035
  • Pour armoire Marina hauteur 1600mm et largeur 800mm
  • IPxxB
  • Acier revêtu polyester texturé
  • Dimensions portes :
    - hauteur 1480mm
    - largeur 675mm
    Dimensions utiles portes :
    - hauteur 1400mm
    - largeur 580mm
    Distance entre porte armoire et porte interne 78mm

Les + utilisation

Fermeture double barre - Accepte les barillets à clé et autres empreintes - ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Porte intérieure
  • Finition porte à hublot
    Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    675mm
  • Hauteur
    1480mm
  • Profondeur
    17.5mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060363673

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations