Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm et largeur 800mm - RAL7035

  • Ref. 0 363 65
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret

879,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm, largeur 800mm - RAL7035
  • Dimensions porte :
    - hauteur 942mm
    - largeur 736mm
    Dimensions utiles porte :
    - hauteur 800mm
    - largeur 660mm
    Distance entre porte coffret et porte interne réglable de 42mm à 50mm pour coffrets Atlantic, supérieure à 100mm pour coffrets Marina
  • IPxxB - polyester chargé fibre de verre, épaisseur 4mm - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
  • Quadrillage intégré sur face arrière - repérage du centre en face avant
  • Ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée - axe charnières imperdables - 1 verrou double barre pour hauteur 400 à 600mm, 2 verrous double barre à partir de hauteur 700mm

Les + installation

Se monte directement dans coffrets Atlantic inox et Marina, avec référence 036369 dans coffrets Atlantic métal

Les + utilisation

Accepte les barillets à clé et autres empreintes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Porte intérieure
  • Finition porte à hublot
    Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    800mm
  • Hauteur
    1000mm
  • Profondeur
    36mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060363659

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations