Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm et largeur 300mm - RAL7035

  • Ref. 0 363 59
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret

237,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm, largeur 300mm - RAL7035
  • Dimensions porte :
    - hauteur 341mm
    - largeur 236mm
    Dimensions utiles porte :
    - hauteur 306mm
    - largeur 205mm
    Distance entre porte coffret et porte interne réglable de 42mm à 50mm pour coffrets Atlantic, supérieure à 100mm pour coffrets Marina
  • IPxxB - polyester chargé fibre de verre, épaisseur 4mm - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
  • Quadrillage intégré sur face arrière - repérage du centre en face avant
  • Ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée - axe charnières imperdables - 1 verrou double barre pour hauteur 400 à 600mm, 2 verrous double barre à partir de hauteur 700mm

Les + installation

Se monte directement dans coffrets Atlantic inox et Marina, avec référence 036369 dans coffrets Atlantic métal

Les + utilisation

Accepte les barillets à clé et autres empreintes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Porte intérieure
  • Finition porte à hublot Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
  • Largeur 300 mm
  • Hauteur 400 mm
  • Profondeur 36 mm
  • Finition CEM Non
  • Matériau Plastique
  • Finition de la surface Non traité
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3245060363598