Contact de porte pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - 3A - 1 contact NF + 1 contact NO

  • Ref. 0 363 13
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, Marina, Altis, accessoire pour coffret et armoire

177,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Contact de porte pour armoire Atlantic métal, Atlantic Inox et Marina
  • 3A - 240V
  • 1 contact NO - 1 contact NF

Les + installation

Livré avec pattes de fixation

Les + utilisation

Permet dès l'ouverture de la porte d'une armoire la coupure de la climatisation en association si nécessaire avec un contacteur de puissance et l'alimentation de l'éclairage

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Contact à poussoir, contact à ouverture
  • Type de commande
    Bouton-poussoir
  • Nombre d'éléments de commande
    1
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de pôles
    1 pôle
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Avec rebord de boîtier
    Non
  • Voyant
    Sans
  • Impression/marquage
    Divers symboles
  • Tension nominale
    240V
  • Courant nominal
    3A
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Transparent
    Non
  • Couleur de l'élément de commande
    Blanc
  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060363130

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations