Contact de porte pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - 3A - 1 contact NF + 1 contact NO
Atlantic, Marina, Altis, accessoire pour coffret et armoire
177,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contact de porte pour armoire Atlantic métal, Atlantic Inox et Marina
- 3A - 240V
- 1 contact NO - 1 contact NF
Les + installation
Livré avec pattes de fixation
Les + utilisation
Permet dès l'ouverture de la porte d'une armoire la coupure de la climatisation en association si nécessaire avec un contacteur de puissance et l'alimentation de l'éclairage
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.162 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.179 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.216 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07865AA-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Contact à poussoir, contact à ouverture
- Type de commande Bouton-poussoir
- Nombre d'éléments de commande 1
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de pôles 1 pôle
- Type de fixation Fixation avec vis
- Avec rebord de boîtier Non
- Voyant Sans
- Impression/marquage Divers symboles
- Tension nominale 240 V
- Calibre 3 A
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Non
- Finition Non traité
- Transparent Non
- Couleur de l'élément de commande Blanc
- Couleur du boîtier/corps Noir
- EAN/Gencode 3245060363130
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main