- Accueil
- Pro
- Produits
- Produits industriels
- Enveloppe industrielle
- Coffret
- Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1020x810x300mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1020x810x300mm - RAL7035
Ref. 0 362 83
Marina LEGRANDMarina, coffret polyester pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives
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
- Coffret polyester Marina avec porte vitrée IP66 - IK10
- Dimensions extérieures:
- Hauteur 1020mm
- Largeur 810mm
- Profondeur 300mm
Dimensions du regard :
- Hauteur 770mm
- Largeur 495mm - RAL7035 - Classe II - Polyester chargé fibre de verre
- 2 verrous double barre - Porte réversible, ouverture 180° - Axes imperdables
- IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Les installation
Accepte les accessoires Atlantic - Fixation directe des équipements en fond de coffret (visserie fournie) -Possibilité de fixation d'une plaque partielle à partir de 500mm x 400mm x 200mm et/ou rails sur plots intermédiaires
Les utilisation
Particulièrement adapté aux ambiances corrosives et aux agents climatiques : se référer à la fiche technique pour des conditions particulières, gestion thermique
Recommandations / restrictions d’usages
- Réglage en profondeur optionnel à partir de Hauteur 400mm x Largeur 300mm avec référence 036242
Information sur la gamme
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (p.158 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.172 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.169 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00635FR-04.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE08303AA-01 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Type de couverture Porte
- Finition du couvercle Fermé
- Type de porte Unique
- Couvercle/porte transparent(e) Oui
- Avec serrure Oui
- Hauteur 1000 mm
- Largeur 800 mm
- Profondeur 300 mm
- Profondeur d'encastrement 305 mm
- Profondeur intérieure 261 mm
- Epaisseur de matériau du boîtier 3.5 mm
- Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 4 mm
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Possibilité de montage en saillie Non
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Avec cadre/support de montage Non
- Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
- Adapté à un parafoudre Oui
- Classe de protection (IP) IP66
- Classe de protection II
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Maintien de fonction Sans
- EAN/Gencode 3245060362836
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
Ref. | Désignation. | Voir le produit |
9 801 78 | Porte vitrée pour maintenance de coffret industriel Marina 1000x800mm |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1020x810x300mm - RAL7035
![Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000xlargeur 800](/sites/default/files/ecat/th_036042-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000xlargeur 800
Ref. 0 360 42
![Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000xlargeur 800](/sites/default/files/ecat/th_036021-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000xlargeur 800
Ref. 0 360 21
![Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000xlargeur 800 ou hauteur 800xlargeur 1000](/sites/default/files/ecat/th_036061-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000xlargeur 800 ou hauteur 800xlargeur 1000
Ref. 0 360 61
![Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 800mm - longueur 743mm](/sites/default/files/ecat/th_036784-LEGRAND-1000.jpg)
Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 800mm - longueur 743mm
Ref. 0 367 84
![Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm - longueur 937mm](/sites/default/files/ecat/th_LG-036151-WEB-R.jpg)
Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm - longueur 937mm
Ref. 0 361 56
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube