Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1020x810x300mm - RAL7035

  • Ref. 0 362 83
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, coffret polyester pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives

2583,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coffret polyester Marina avec porte vitrée IP66 - IK10
  • Dimensions extérieures :
    - Hauteur 1020mm
    - Largeur 810mm
    - Profondeur 300mm
    Dimensions du regard :
    - Hauteur 770mm
    - Largeur 495mm
  • RAL7035 - Classe II - Polyester chargé fibre de verre
  • 2 verrous double barre - Porte réversible, ouverture 180° - Axes imperdables
  • IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

Les + installation

Accepte les accessoires Atlantic - Fixation directe des équipements en fond de coffret (visserie fournie) -Possibilité de fixation d'une plaque partielle à partir de 500mm x 400mm x 200mm et/ou rails sur plots intermédiaires

Les + utilisation

Particulièrement adapté aux ambiances corrosives et aux agents climatiques : se référer à la fiche technique pour des conditions particulières, gestion thermique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Réglage en profondeur optionnel à partir de Hauteur 400mm x Largeur 300mm avec référence 036242

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Saillie
  • Type de couverture Porte
  • Finition du couvercle Fermé
  • Type de porte Unique
  • Couvercle/porte transparent(e) Oui
  • Avec serrure Oui
  • Hauteur 1000 mm
  • Largeur 800 mm
  • Profondeur 300 mm
  • Profondeur d'encastrement 305 mm
  • Profondeur intérieure 261 mm
  • Epaisseur de matériau du boîtier 3.5 mm
  • Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 4 mm
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Possibilité de montage en saillie Non
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Finition Non traité
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
  • Adapté à un parafoudre Oui
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Classe de protection II
  • Résistance aux chocs (IK) IK10
  • Maintien de fonction Sans
  • EAN/Gencode 3245060362836

Support d’aide à la prescription

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 801 78 Porte vitrée pour maintenance de coffret industriel Marina 1000x800mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.