Kit assemblage et de levage pour armoire Marina

  • Ref. 0 362 48
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, équipement pour armoire

562,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit assemblage et de levage pour armoire Marina
  • Comprend :
    - 2 équerres de renfort
    - visserie
    - joint d'étanchéité
  • IP de l'armoire conservé
  • En cas de levage (500kg/m³), commander séparément un jeu de 4 anneaux référence 036246

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1800mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    400mm
  • Largeur
    250mm
  • Hauteur
    25mm
  • Profondeur
    65mm
  • Capacité de charge max.
    500kg
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245060362485

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations