Kit de jumelage pour coffret Marina hauteur 500mm minimum
- Ref. 0 362 44
- Marina
- LEGRAND
Marina, équipement pour coffret
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit de jumelage pour coffret Marina hauteur ≥500mm
- Pour jumelage en position horizontale ou verticale
- Composé de :
- 1 cadre permettant le passage des câbles et garantissant l'étanchéité
- 2 pièces de liaison des pattes de fixation (référence 036409 à commander séparement) - Accessoire
Information sur la gamme
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.170 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.172 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00635FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041453-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Set de fixation
- Adapté à la largeur de boîtier 800mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1200mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 300mm
- Largeur 15mm
- Hauteur 332mm
- Profondeur 114mm
- Matériau Plastique
- Couleur Noir
- Numéro RAL 9005
- EAN/Gencode 3245060362447
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Kit de jumelage pour coffret Marina hauteur 500mm minimum
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste