Kit de jumelage pour coffret Marina hauteur 500mm minimum

  • Ref. 0 362 44
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, équipement pour coffret

351,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Kit de jumelage pour coffret Marina hauteur ≥500mm
  • Pour jumelage en position horizontale ou verticale
  • Composé de :
    - 1 cadre permettant le passage des câbles et garantissant l'étanchéité
    - 2 pièces de liaison des pattes de fixation (référence 036409 à commander séparement)
  • Accessoire

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier 800 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1200 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 300 mm
  • Largeur 15 mm
  • Hauteur 332 mm
  • Profondeur 114 mm
  • Matériau Plastique
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9005
  • EAN/Gencode 3245060362447