Montant à couper Lina 25 - longueur 2m
Atlantic, Marina, équipement pour coffret
216,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Montant à couper Lina 25
- Longueur 2m
- Profil L
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.212 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.209 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Profil de fixation
- Adapté à la largeur de boîtier 1200 mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1400 mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 400 mm
- Largeur 29 mm
- Hauteur 2000 mm
- Profondeur 17 mm
- Matériau Métal
- Couleur Zinc
- EAN/Gencode 3245060361945
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main