Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic et Atlantic Inox hauteur 1400mm - longueur 1337mm
- Ref. 0 361 59
- Lina 25
- LEGRAND
Atlantic et Atlantic inox équipement pour coffret
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Jeu de 2 montants profilés Lina 25
- Pour coffrets Atlantic et Atlantic Inox hauteur 1400mm, longueur 1337mm
Information sur la gamme
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.158 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.183 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.176 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Profil de fixation
- Adapté à la largeur de boîtier 1000mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1400mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 400mm
- Largeur 29mm
- Hauteur 1337mm
- Profondeur 17.5mm
- Capacité de charge max. 224kg
- Matériau Métal
- Couleur Zinc
- EAN/Gencode 3245060361594
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste