Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm - longueur 337mm

  • Ref. 0 361 51
  • Lina 25
  • LEGRAND

Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret

45,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 2 montants profilés Lina 25
  • Pour coffrets Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm, longueur 337mm

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Profil de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier 600 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 400 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 250 mm
  • Largeur 29 mm
  • Hauteur 337 mm
  • Profondeur 17 mm
  • Capacité de charge max. 30 kg
  • Matériau Métal
  • Couleur Zinc
  • EAN/Gencode 3245060361518