Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox hauteur 1400xlargeur 800

  • Ref. 0 360 90
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic et Atlantic Inox , plaque pour coffret

815,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox
  • Pour coffrets :
    - Hauteur 1400mm
    - Largeur 800mm
    - Poids 7,8kg
  • Acier zingué
  • Charge admissible 50kg/m²

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    1400mm
  • Largeur
    800mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060360900

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations