Plaque Lina 12,5 pourcoffret Atlantic , Atlantic Inox hauteur 1400xlargeur 800
Atlantic et Atlantic Inox , plaque pour coffret
1117,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox
- Montage vertical pour coffrets :
- Hauteur 1400mm
- Largeur 800mm
- Poids 13kg - Acier galvanisé
- Charge admissible 100kg/m²
Les + installation
Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Recommandations / restrictions d’usages
- Equerrage automatique :
- Ø6,5mm pour rivet isolant référence 036644 (goulotte)
- Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.158 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.175 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.174 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 1400 mm
- Largeur 800 mm
- Matériau Acier
- Finition Galvanisé
- Perforé Oui
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060360757
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main