Plaque pleine pour coffret Atlantic, Atlantic Inox hauteur 1400xlargeur 800

  • Ref. 0 360 67
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic et Atlantic Inox, plaque pour coffret

752,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque pleine pour coffret Atlantic, Atlantic Inox
  • Montage vertical pour coffrets :
    - Hauteur 1400mm
    - Largeur 800mm
    - Poids 26,4kg
  • Acier galvanisé
  • Charge admissible 100kg/m²

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    1400mm
  • Largeur
    800mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060360672

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations