Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800xlargeur 600

  • Ref. 0 360 33
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic , Atlantic Inox et Marina, plaque pour coffret

309,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
  • Montage vertical pour coffrets :
    - Hauteur 800mm
    - Largeur 600mm
    - Poids 5,2kg
    Montage horizontal pour coffrets :
    - Hauteur 600mm
    - Largeur 800mm
  • Acier galvanisé
  • Charge admissible 100kg/m²

Les + installation

Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Equerrage automatique :
    - Ø6,5mm pour rivet isolant référence 036644 (goulotte)
    - Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 800 mm
  • Largeur 600 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Perforé Oui
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060360337