Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 700xlargeur 500
- Ref. 0 360 31
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Atlantic , Atlantic Inox et Marina, plaque pour coffret
232,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
- Montage vertical pour coffrets :
- Hauteur 700mm
- Largeur 500mm
- Poids 3,7kg - Acier galvanisé
- Charge admissible 100kg/m²
Les + installation
Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Recommandations / restrictions d’usages
- Equerrage automatique :
- Ø6,5mm pour rivet isolant référence 036644 (goulotte)
- Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.158 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.175 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.174 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 700mm
- Largeur 500mm
- Matériau Acier
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Perforé Oui
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060360313
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 700xlargeur 500
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main