Support de fixation droite pour suspension pupitre de commande Atlantic axis

Atlantic axis, accessoire de suspension pour coffret de commande

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Support de fixation pour suspension pupitre de commande Atlantic axis
  • Pour réalisation d'ensembles suspendus sur bras articulé - Permet également la suspension de coffrets Atlantic
  • En fonte d'aluminium - Fixation droite
  • Poids 0,690kg

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    115mm
  • Hauteur
    85mm
  • Profondeur
    115mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245060357603

Logiciels et configurateurs