Plaque pleine acier pour boîtier industriel métal Atlantic hauteur 300mm et largeur 400mm

Atlantic, équipement pour boîtier industriel

63,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plaque pleine acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox
  • Pour boîtier hauteur 300mm et largeur 400mm

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 400 mm
  • Largeur 300 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Perforé Non
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060356675

Profil Environnemental Produit

Plaque pleine acier pour boîtier industriel métal Atlantic hauteur 300mm et largeur 400mm

À associer