Plaque pleine acier pour boîtier industriel métal Atlantic hauteur 150mm et largeur 200mm

Atlantic, équipement pour boîtier industriel

30,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque pleine acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox
  • Pour boîtier hauteur 150mm et largeur 200mm

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    200 mm
  • Largeur
    150 mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060356613

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Plaque pleine acier pour boîtier industriel métal Atlantic hauteur 150mm et largeur 200mm

À associer