Hygrostat réglage 35% à 100% d'humidité - 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20

  • Ref. 0 353 11
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

474,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Hygrostat
  • Réglage 35% à 100% d'humidité
  • 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20
  • Contact à l'ouverture 6A, 240 V~, 4A, 24V=
  • Contact à la fermeture 8A, 240V~, 4A, 24V=

Les + installation

Fixation sur rail DIN

Les + utilisation

Permet de régler l'humidité relative à l'intérieur d'un coffret ou d'une armoire pour éviter la formation de condensation par déclenchement d'une résistance chauffante ou d'un ventilateur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    8A
  • Valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air
    35-100%
  • Mode de pose
    Autre
  • Finition de la fonction de commutation
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Avec affichage numérique
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060353117

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations