Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 150W

  • Ref. 0 353 09
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

656,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu
  • IP20 - Classe II - Puissance 150W - Courant de démarrage 8A
  • Dissipateur en aluminium sous capot plastique UL94 VO

Les + installation

Raccordement sur bornes - Fixation sur rail symétrique

Les + utilisation

Permet d'éviter la condensation à l'intérieur de l'armoire ''PTC'' auto-régulée et auto-limitée en température de surface 85°C

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Puissance nominale 150 W
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz 120-240 V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz 120-240 V
  • Tension de fonctionnement CC 120-240 V
  • Type de tension AC/DC
  • Avec ventilateur Non
  • Avec thermostat d'ambiance Non
  • Puissance de chauffage permanente à 10 °C 150 W
  • Largeur 60 mm
  • Hauteur 150 mm
  • Profondeur 90 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3245060353094