Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 50W
- Ref. 0 353 07
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire
361,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu
- IP20 - Classe II - Puissance : 50W - Courant de démarrage : 2,5A
- Dissipateur en aluminium sous capot plastique UL94 VO
Les + installation
Raccordement sur bornes - Fixation sur rail symétrique
Les + utilisation
Permet d'éviter la condensation à l'intérieur de l'armoire ''PTC'' auto-régulée et auto-limitée en température de surface
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.218 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.216 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Puissance nominale 50W
- Tension de fonctionnement CA 50 Hz 120-240V
- Tension de fonctionnement CA 60 Hz 120-240V
- Tension de fonctionnement CC 120-240V
- Type de tension AC/DC
- Avec ventilateur Non
- Avec thermostat d'ambiance Non
- Puissance de chauffage permanente à 10 °C 20W
- Largeur 60mm
- Hauteur 110mm
- Profondeur 90mm
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060353070
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main