Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1400x800x400mm

Atlantic, coffret inox pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements corrosifs

10850,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret vertical Atlantic inox 304L IP66 - IK10
  • Dimensions extérieures :
    - Hauteur 1400mm
    - Largeur 800mm
    - Profondeur 400mm
    - Poids 66kg
  • Néma 4x - 1 porte arrondie, verrous double barre - Visières de protection - Coffret réversible - Verrou double barre inox non interchangeable
  • Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Pour milieu agressif - Finition inox brossé
  • IP66 selon norme EN 60529 et IEC 60529 LCIE N° 80257-575296 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé UL, CSA, LRS

Les + installation

Autocentrage des équipements - Accepte les accessoires Atlantic, Atlantic inox (kit d'éclairage, fixations…)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Réglage en profondeur optionnel à partir de 600mm x 400mm x 250mm avec référence 036743, 036744 et 036745

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
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
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de couverture
    Porte
  • Finition du couvercle
    Fermé
  • Type de porte
    Unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Avec serrure
    Oui
  • Hauteur
    1400mm
  • Largeur
    800mm
  • Profondeur
    400mm
  • Profondeur d'encastrement
    405mm
  • Profondeur intérieure
    380mm
  • Epaisseur de matériau du boîtier
    1.5mm
  • Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
    1.5mm
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier inoxydable
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Convient pour utilisation à l’extérieur
    Oui
  • Adapté à un parafoudre
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Classe de protection
    I
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Maintien de fonction
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060352158

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 801 46 Porte complète pour maintenance de coffret industriel Atlantic inox 304L 1400x800mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.