Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 270x170x86mm avec couvercle opaque

  • Ref. 0 350 33
  • LEGRAND

Atlantic, boîtier industriel plastique, étanche, pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures

144,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP66 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris foncé
  • Dimensions intérieures :
    - hauteur 270mm
    - largeur 170mm
    - profondeur 86mm
  • Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
  • Faces lisses - Liberté de fixation :
    - intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte
    - hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)
    - par pattes de fixation murale
  • Couvercles imperdables par liens - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat

Les + installation

Fixation des borniers IP2X en partie haute - Possibilité de fixation des équipements sur rail ou plaque pleine

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Fermé
  • Type de porte
    Sans
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Avec serrure
    Non
  • Hauteur
    290mm
  • Largeur
    190mm
  • Profondeur
    94mm
  • Profondeur d'encastrement
    94mm
  • Profondeur intérieure
    80mm
  • Epaisseur de matériau du boîtier
    2mm
  • Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
    2mm
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Convient pour utilisation à l’extérieur
    Oui
  • Adapté à un parafoudre
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Degré de protection (NEMA)
    4X
  • Classe de protection
    II
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Maintien de fonction
    Autre
  • Couvercle avec décharge de pression
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060350338

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 803 00 Axe 1/4 tour pour maintenance boîtier industriel plastique T029 inférieur à 310x240mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.