Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 130x130x74mm avec couvercle opaque

  • Ref. 0 350 13
  • LEGRAND

Atlantic, boîtier industriel plastique, étanche, pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures

53,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP66 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris foncé
  • Dimensions intérieures :
    - hauteur 130mm
    - largeur 130mm
    - profondeur 74mm
  • Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
  • Faces lisses - Liberté de fixation :
    - intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte
    - hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)
    - par pattes de fixation murale
  • Couvercles imperdables par liens - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat

Les + installation

Fixation des borniers IP2X en partie haute - Possibilité de fixation des équipements sur rail ou plaque pleine

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Mode de pose Saillie
  • Type de couverture Couvercle
  • Finition du couvercle Fermé
  • Type de porte Sans
  • Couvercle/porte transparent(e) Non
  • Avec serrure Non
  • Hauteur 150 mm
  • Largeur 150 mm
  • Profondeur 81 mm
  • Profondeur d'encastrement 81 mm
  • Profondeur intérieure 67 mm
  • Epaisseur de matériau du boîtier 2 mm
  • Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 2 mm
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Possibilité de montage en saillie Non
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Finition Non traité
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
  • Adapté à un parafoudre Oui
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Degré de protection (NEMA) 4X
  • Classe de protection II
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Maintien de fonction Autre
  • Couvercle avec décharge de pression Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060350130

Profil Environnemental Produit

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 803 00 Axe 1/4 tour pour maintenance boîtier industriel plastique T029 inférieur à 310x240mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.