Réhausse pour ventilateurs références 034850 et 034834 - IP54 conservé - RAL7035
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire
41,87 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Réhausse pour ventilateurs références 034850 et 034834
- IP54 conservé
- RAL7035
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.214 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.218 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 04168600-B Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Pièce d'espacement
- Largeur 150 mm
- Hauteur 150 mm
- Profondeur 23 mm
- EAN/Gencode 3245060348885
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Réhausse pour ventilateurs références 034850 et 034834 - IP54 conservé - RAL7035
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main