Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034850 et 034834

  • Ref. 0 348 78
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

288,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034850 et 034834
  • Passage d'air par le bas
  • Garantit un IP55

Les + installation

Montage possible avec réhausse

Les + utilisation

Permet la protection des ventilateurs à filtres et ouïes contre les projections d'eau à la lance

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    192mm
  • Hauteur
    185.5mm
  • Pour nombre max. de ventilateurs
    1
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Finition de la surface
    Non traité
  • Avec filtre incorporé
    Non
  • Mode de pose
    Fixation à vis
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060348786

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations